Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

GY1203-KRR-B-AS2/V


Spænderingslejer

sfærisk yderring, fastspænding med pinolskruer, R-tætninger på begge sider, boring i tommemål

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlMed tætninger på begge siderLevetidssmøring, ingen vedligeholdelseFedtsmøring
 
d 2 3/16  inch   
d 55,5625  mm   
DSP 100  mm   
B 55,5  mm   
A 10  mm   
C 25  mm   
C2 28,4  mm   
Ca 7,1  mm   
D1 85,3  mm   
d1 69,8  mm   
S 22,2  mm   
W 5/32  inch   
m 1,01  kg  Vægt
Cr 46000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 29000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 1520  N  Udmattelseslast, radial
f0 14,3  Beregningsfaktor
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer