sfærisk yderring, fastspænding med pinolskruer, R-tætninger på begge sider, boring i tommemål
Tilføj forespørgsel
d
2
inch
d
50,8000
mm
DSP
100
mm
B
55,6
mm
A
9,1
mm
C
25
mm
C2
28,4
mm
Ca
7,1
mm
D1
85,3
mm
d1
69,8
mm
S
22,2
mm
W
5/32
inch
m
1,18
kg
Vægt
Cr
46000
N
Dynamisk bæretal, radialt
C0r
29000
N
Statisk bæretal, radialt
Cur
1520
N
Udmattelseslast, radial
f0
14,3
Beregningsfaktor
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.
Yderligere informationer