Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

GY1104-KRR-B-AS2/V


Spænderingslejer

sfærisk yderring, fastspænding med pinolskruer, R-tætninger på begge sider, boring i tommemål

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlMed tætninger på begge siderLevetidssmøring, ingen vedligeholdelseFedtsmøring
 
d 1 1/4  inch   
d 31,7500  mm   
DSP 72  mm   
B 42,9  mm   
A 5,9  mm   
C 19  mm   
C2 20,7  mm   
Ca 5,7  mm   
D1 60,2  mm   
d1 46,8  mm   
S 17,5  mm   
W 1/8  inch   
m 0,5  kg  Vægt
Cr 27500  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 15300  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 800  N  Udmattelseslast, radial
f0 13,8  Beregningsfaktor
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer