sfærisk yderring, fastspænding med pinolskruer, R-tætninger på begge sider, boring i tommemål
Tilføj forespørgsel
d
1 1/8
inch
d
28,5750
mm
DSP
62
mm
B
38,1
mm
A
5,6
mm
C
18
mm
C2
20
mm
Ca
5
mm
D1
51,8
mm
d1
40,2
mm
S
15,9
mm
W
1/8
inch
m
0,32
kg
Vægt
Cr
20700
N
Dynamisk bæretal, radialt
C0r
11300
N
Statisk bæretal, radialt
Cur
590
N
Udmattelseslast, radial
f0
13,8
Beregningsfaktor
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.
Yderligere informationer