sfærisk yderring, fastspænding med pinolskruer, R-tætninger på begge sider, boring i tommemål
Tilføj forespørgsel
d
7/8
inch
d
22,2250
mm
DSP
52
mm
B
34,1
mm
A
4,9
mm
C
15
mm
C2
16,5
mm
Ca
3,9
mm
D1
42,5
mm
d1
33,8
mm
S
14,3
mm
W
3/32
inch
m
0,21
kg
Vægt
Cr
14900
N
Dynamisk bæretal, radialt
C0r
7800
N
Statisk bæretal, radialt
Cur
410
N
Udmattelseslast, radial
f0
13,8
Beregningsfaktor
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.
Yderligere informationer