Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

GY1012-KRR-B-AS2/V


Spænderingslejer

sfærisk yderring, fastspænding med pinolskruer, R-tætninger på begge sider, boring i tommemål

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlMed tætninger på begge siderLevetidssmøring, ingen vedligeholdelseFedtsmøring
 
d 3/4  inch   
d 19,0500  mm   
DSP 47  mm   
B 31  mm   
A 4,5  mm   
C 14  mm   
C2 16,2  mm   
Ca 3,9  mm   
D1 37,4  mm   
d1 27,6  mm   
S 12,7  mm   
W 3/32  inch   
m 0,15  kg  Vægt
Cr 13200  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 6100  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 320  N  Udmattelseslast, radial
f0 13,1  Beregningsfaktor
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer