Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

GVKE16-205-KRR-B-AS2/V-AH01


Indstillelige sporkuglelejer

Sfærisk yderring, inderring med firkantboring, R-tætning på begge sider

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlMed tætninger på begge siderLevetidssmøring, ingen vedligeholdelseFedtsmøring
Udførelse af boringen
 
d 16,3  mm  Tolerance: +0,2/0
DSP 52  mm   
B 28  mm   
C 15  mm   
C2 16,5  mm   
Ca 3,9  mm   
D1 42,5  mm   
d1 33,8  mm   
F 22,4  mm   
r 0,7  mm   
m 0,22  kg  Vægt
Cr 14900  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 7800  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 410  N  Udmattelseslast, radial
f0 13,8  Beregningsfaktor
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer