Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

GVKE30-211-KTT-B-AS2/V


Indstillelige sporkuglelejer

sfærisk yderring, inderring med firkantboring, to T-tætninger

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlMed tætninger på begge siderLevetidssmøring, ingen vedligeholdelseFedtsmøring
Udførelse af boringen
 
d 30  mm  Tolerance: +0,9/+0,6
DSP 100  mm   
B 36  mm   
C 25  mm   
C2 27,4  mm   
Ca 7,1  mm   
D1 85,3  mm   
d1 69,7  mm   
F 40,3  mm   
r 2,5  mm   
m 1,23  kg  Vægt
Cr 46000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 29000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 1520  N  Udmattelseslast, radial
f0 14,3  Beregningsfaktor
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer