Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

GVK100-208-KTT-B-AS2/V


Indstillelige sporkuglelejer

sfærisk yderring, inderring med firkantboring, to T-tætninger

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlMed tætninger på begge siderLevetidssmøring, ingen vedligeholdelseFedtsmøring
Udførelse af boringen
 
d 25,4000  mm  Tolerance: +0,9/+0,6
d 1  inch   
DSP 80  mm   
B 36,5  mm   
C 21  mm   
C2 28,1  mm   
Ca 6,4  mm   
D1 68,3  mm   
d1 52,3  mm   
F 35,4  mm   
r 2,5  mm   
m 0,74  kg  Vægt
Cr 34500  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 19800  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 1030  N  Udmattelseslast, radial
f0 14  Beregningsfaktor
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer