Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

GSH35-XL-2RSR-B


Spænderingslejer

sfærisk yderring, fastspænding med klembøsning, to RSR-tætninger

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlMed tætninger på begge siderLevetidssmøring, ingen vedligeholdelseFedtsmøring
 
d 35  mm   
DSP 72  mm   
B1 34  mm   
B 19  mm   
b 5  mm   
C 19  mm   
Ca 5,8  mm   
d3 max 52  mm   
S 9,5  mm   
t 5  mm   
m 0,43  kg  Vægt
Cr 26500  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 15700  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 820  N  Udmattelseslast, radial
nG Fett 5500  1/min  Grænseomdrejningstal
Fortrinsvis til akselpasninger h6 til h9.
f0 13,8  Beregningsfaktor
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer