Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

GRA115-NPP-B-AS2/V


Spænderingslejer

sfærisk yderring, fastspænding med excentrisk spændering, P-tætninger på begge sider, boring i tommemål

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlMed tætninger på begge siderLevetidssmøring, ingen vedligeholdelseFedtsmøring
 
d 1 15/16  inch   
d 49,2125  mm   
DSP 90  mm   
B1 43,8  mm   
B 30,2  mm   
C 22  mm   
Ca 6,8  mm   
d2 59,3  mm   
d3 max 69  mm   
S 11  mm   
W 3/16  inch   
m 0,75  kg  Vægt
Cr 37500  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 23200  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 1210  N  Udmattelseslast, radial
    Fås kun på forespørgsel
f0 14,3  Beregningsfaktor
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer