Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

GRA103-NPP-B-AS2/V


Spænderingslejer

sfærisk yderring, fastspænding med excentrisk spændering, P-tætninger på begge sider, boring i tommemål

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlMed tætninger på begge siderLevetidssmøring, ingen vedligeholdelseFedtsmøring
 
d 1 3/16  inch   
d 30,1625  mm   
DSP 62  mm   
B1 35,8  mm   
B 23,8  mm   
C 18  mm   
Ca 4,9  mm   
d2 37,3  mm   
d3 max 44  mm   
S 9  mm   
W 5/32  inch   
m 0,3  kg  Vægt
Cr 20700  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 11300  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 590  N  Udmattelseslast, radial
f0 13,8  Beregningsfaktor
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer