Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

GRA010-NPP-B-AS2/V


Spænderingslejer

sfærisk yderring, fastspænding med excentrisk spændering, P-tætninger på begge sider, boring i tommemål

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlMed tætninger på begge siderLevetidssmøring, ingen vedligeholdelseFedtsmøring
 
d 5/8  inch   
d 15,8750  mm   
DSP 40  mm   
B1 28,6  mm   
B 19  mm   
C 12  mm   
Ca 3,4  mm   
d2 23  mm   
d3 max 28  mm   
S 6,5  mm   
W 1/8  inch   
m 0,11  kg  Vægt
Cr 10100  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 4750  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 248  N  Udmattelseslast, radial
f0 13,1  Beregningsfaktor
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer