Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

GLE35-XL-KRR-B


Spænderingslejer

sfærisk yderring, frilejer, medbringernot i inderringen, to R-tætninger

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlMed tætninger på begge siderLevetidssmøring, ingen vedligeholdelseFedtsmøring
 
d 35  mm   
DSP 72  mm   
B 37,7  mm   
b 7  mm  H11
C 19  mm   
C2 22,5  mm   
Ca 5,6  mm   
D1 60,3  mm   
d1 46,8  mm   
N 8  mm   
S 15,7  mm   
m 0,43  kg  Vægt
Cr 27500  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 15300  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 800  N  Udmattelseslast, radial
f0 13,8  Beregningsfaktor
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer