Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

GE30-PW


Ledlejer

dimensionsrække K, vedligeholdelsesfrie, i henhold til DIN ISO 12 240-1

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerLevetidssmøring, ingen vedligeholdelse
 
d 30  mm  Boringstolerance: H7 (aritm. gennemsnit)

Tolerance: +0,021/0
D 55  mm  Tolerance: 0/-0,013
B 37  mm  Tolerance: 0/-0,12
  0,006 - 0,035  mm  Radialslør
C 25  mm  Tolerance: 0/-0,3
Da min 46  mm   
da max 34,8  mm   
dK 50,8  mm   
r1s min 0,3  mm  Rundingsradius
r2s min 0,6  mm  Rundingsradius
α 17  °   
m 0,38  kg  Vægt
Cr 114000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 286000  N  Statisk bæretal, radialt
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer