Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

GE16-PW


Ledlejer

dimensionsrække K, vedligeholdelsesfrie, i henhold til DIN ISO 12 240-1

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerLevetidssmøring, ingen vedligeholdelse
 
d 16  mm  Boringstolerance: H7 (aritm. gennemsnit)

Tolerance: +0,018/0
D 32  mm  Tolerance: 0/-0,011
B 21  mm  Tolerance: 0/-0,12
  0,006 - 0,035  mm  Radialslør
C 15  mm  Tolerance: 0/-0,24
Da min 25,5  mm   
da max 19,3  mm   
dK 28,575  mm   
r1s min 0,3  mm  Rundingsradius
r2s min 0,3  mm  Rundingsradius
α 15  °   
m 0,079  kg  Vægt
Cr 38600  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 96400  N  Statisk bæretal, radialt
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer