Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

GE10-PW


Ledlejer

dimensionsrække K, vedligeholdelsesfrie, i henhold til DIN ISO 12 240-1

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerLevetidssmøring, ingen vedligeholdelse
 
d 10  mm  Boringstolerance: H7 (aritm. gennemsnit)

Tolerance: +0,015/0
D 22  mm  Tolerance: 0/-0,009
B 14  mm  Tolerance: 0/-0,12
  0,006 - 0,035  mm  Radialslør
C 10,5  mm  Tolerance: 0/-0,24
Da min 17  mm   
da max 12,9  mm   
dK 19,05  mm   
r1s min 0,3  mm  Rundingsradius
r2s min 0,3  mm  Rundingsradius
α 13  °   
m 0,027  kg  Vægt
Cr 18100  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 45200  N  Statisk bæretal, radialt
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer