Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

GE80-LO


Ledlejer

vedligeholdelseskrævende, i henhold til DIN ISO 12 240-1

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøring
 
d 80  mm  Tolerance: +0,03/0
D 120  mm  Tolerance: 0/-0,015
B 80  mm  Tolerance: 0/-0,3
  0,072 - 0,142  mm  Radialslør
CN
Fås også som C2 og C3
C 45  mm  Tolerance: 0/-0,4
Da min 99  mm   
d2 91  mm  d2 = da max
dK 105  mm   
r1s min 1  mm  Rundingsradius
r2s min 1  mm  Rundingsradius
α 4  °   
m 2,6  kg  Vægt
Cr 402000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 2010000  N  Statisk bæretal, radialt
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer