Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

GE250-LO


Ledlejer

vedligeholdelseskrævende, i henhold til DIN ISO 12 240-1

  
Har du også tænkt på monteringen? Her finder du yderligere oplysninger om den valgte type montering. Ellers er du velkommen til at kontakte en af vores tekniske afdelinger for at få yderligere support.
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøring
 
d 250  mm  Tolerance: +0,046/0
D 400  mm  Tolerance: 0/-0,04
B 250  mm  Tolerance: 0/-0,46
  0,11 - 0,214  mm  Radialslør
CN
Fås også som C2 og C3
C 120  mm  Tolerance: 0/-0,8
Da min 342  mm   
d2 317  mm  d2 = da max
dK 350  mm   
r1s min 1,1  mm  Rundingsradius
r2s min 1,1  mm  Rundingsradius
α 4  °   
m 102  kg  Vægt
Cr 3570000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 17900000  N  Statisk bæretal, radialt
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer