Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

GE25-LO


Ledlejer

vedligeholdelseskrævende, i henhold til DIN ISO 12 240-1

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøring
 
d 25  mm  Tolerance: +0,021/0
D 42  mm  Tolerance: 0/-0,011
B 25  mm  Tolerance: 0/-0,21
  0,05 - 0,1  mm  Radialslør
CN
Fås også som C2 og C3
C 16  mm  Tolerance: 0/-0,24
Da min 33  mm   
d2 30  mm  d2 = da max
dK 35,5  mm   
r1s min 0,6  mm  Rundingsradius
r2s min 0,6  mm  Rundingsradius
α 4  °   
m 0,12  kg  Vægt
Cr 48300  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 241000  N  Statisk bæretal, radialt
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer