Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

GE20-LO


Ledlejer

vedligeholdelseskrævende, i henhold til DIN ISO 12 240-1

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøring
 
d 20  mm  Tolerance: +0,021/0
D 35  mm  Tolerance: 0/-0,011
B 20  mm  Tolerance: 0/-0,21
  0,04 - 0,082  mm  Radialslør
CN
Fås også som C2 og C3
C 12  mm  Tolerance: 0/-0,24
Da min 27,5  mm   
d2 25  mm  d2 = da max
dK 29  mm   
r1s min 0,3  mm  Rundingsradius
r2s min 0,3  mm  Rundingsradius
α 4  °   
    Ingen smørenot på den sfæriske inderring
m 0,067  kg  Vægt
Cr 29600  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 148000  N  Statisk bæretal, radialt
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer