Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

GE160-LO


Ledlejer

vedligeholdelseskrævende, i henhold til DIN ISO 12 240-1

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøring
 
d 160  mm  Tolerance: +0,04/0
D 230  mm  Tolerance: 0/-0,03
B 160  mm  Tolerance: 0/-0,4
  0,1 - 0,192  mm  Radialslør
CN
Fås også som C2 og C3
C 80  mm  Tolerance: 0/-0,6
Da min 191  mm   
d2 177  mm  d2 = da max
dK 200  mm   
r1s min 1  mm  Rundingsradius
r2s min 1  mm  Rundingsradius
α 4  °   
m 15,8  kg  Vægt
Cr 1360000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 6800000  N  Statisk bæretal, radialt
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer