Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

GE16-LO


Ledlejer

vedligeholdelseskrævende, i henhold til DIN ISO 12 240-1

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøring
 
d 16  mm  Tolerance: +0,018/0
D 28  mm  Tolerance: 0/-0,009
B 16  mm  Tolerance: 0/-0,18
  0,04 - 0,082  mm  Radialslør
CN
Fås også som C2 og C3
C 9  mm  Tolerance: 0/-0,24
Da min 23  mm   
d2 20  mm  d2 = da max
dK 23  mm   
r1s min 0,3  mm  Rundingsradius
r2s min 0,3  mm  Rundingsradius
α 4  °   
    Ingen smørenot på den sfæriske inderring
    Helt cylindrisk
m 0,035  kg  Vægt
Cr 17700  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 88600  N  Statisk bæretal, radialt
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer