Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

GE12-LO


Ledlejer

vedligeholdelseskrævende, i henhold til DIN ISO 12 240-1

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøring
 
d 12  mm  Tolerance: +0,018/0
D 22  mm  Tolerance: 0/-0,009
B 12  mm  Tolerance: 0/-0,18
  0,032 - 0,068  mm  Radialslør
CN
Fås også som C2 og C3
C 7  mm  Tolerance: 0/-0,24
Da min 17,5  mm   
d2 15,5  mm  d2 = da max
dK 18  mm   
r1s min 0,3  mm  Rundingsradius
r2s min 0,3  mm  Rundingsradius
α 4  °   
    Kan ikke eftersmøres
    Helt cylindrisk
m 0,017  kg  Vægt
Cr 10800  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 54000  N  Statisk bæretal, radialt
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer