Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

GE20-XL-KLL-B


Spænderingslejer

sfærisk yderring, fastspænding med excentrisk spændering, L-tætninger på begge sider

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlMed tætninger på begge siderLevetidssmøring, ingen vedligeholdelseFedtsmøring
 
d 20  mm   
DSP 47  mm   
B1 43,7  mm   
B 34,1  mm   
C 14  mm   
C2 16,6  mm   
Ca 4  mm   
D1 37,4  mm   
d1 27,6  mm   
d3 max 33  mm   
S 17,1  mm   
W 3  mm   
m 0,2  kg  Vægt
Cr 13600  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 6600  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 345  N  Udmattelseslast, radial
f0 13,1  Beregningsfaktor
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer