Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

GE180-FO-2RS


Ledlejer

vedligeholdelseskrævende, i henhold til DIN ISO 12 240-1, to gummitætninger

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlDynamiske vinkelfejlMed tætninger på begge siderFedtsmøring
 
d 180  mm  Tolerance: 0/-0,025
D 290  mm  Tolerance: 0/-0,035
B 155  mm  Tolerance: 0/-0,3
  0,1 - 0,192  mm  Radialslør
CN
Fås også som C2 og C3
C 100  mm  Tolerance: 0/-0,7
Da min 239  mm   
da max 196,1  mm   
dK 250  mm   
r1s min 1,1  mm  Rundingsradius
r2s min 1,1  mm  Rundingsradius
α 14  °   
m 35,4  kg  Vægt
Cr 2130000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 10600000  N  Statisk bæretal, radialt
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer