Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

F-804460.ZL-K-C3


Cylindriske rullelejer

specialleje, frileje, toradet, med konisk boring, konus 1:12, kan adskilles, vinkelindstillelig, med holder

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningStatiske vinkelfejlUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d 140  mm   
D 250  mm   
B 88  mm   
D1 200,7  mm   
ds 3,2  mm   
F 162,5  mm   
ns 6,4  mm   
ra max 3  mm   
rmin 4  mm   
s 9  mm  Aksial forskydelighed fra midterpositionen
m 19,6  kg  Vægt
Cr 700000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 1210000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 157000  N  Udmattelseslast, radial
nG 4750  1/min  Grænseomdrejningstal
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer