Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

EGW38-E50


Aksialskiver

aksialskiver, vedligeholdelsesfrie, med stålkappe og smørelommer

  
Tilføj forespørgsel
Aksial belastning i en retningUden tætningerFedtsmøringSmå dimensioner
(1) Smørelomme
(2) Friskæring på inder- og yderring tilladt, antal og placering vilkårlig.
 
Di 38  mm  Tolerance: +0,25/0
Do 62  mm  Tolerance: 0/-0,25
s3 1,5  mm  Tolerance: 0/-0,05
d1 4  mm  Tolerance: +0,4/+0,1
d6a 62  mm  Tolerance: +0,12/0
J 50  mm  Tolerance: +/-0,12
ta 1  mm  Tolerance: +/-0,2
m 15,8  g  Vægt
Ca 132000  N  Dynamisk bæretal, aksialt
C0a 264000  N  Statisk bæretal, aksialt
    Akselskiver i specialmål fås på forespørgsel.
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer