Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

E35-XL-KRR-B


Spænderingslejer

sfærisk yderring, fastspænding med excentrisk spændering, R-tætninger på begge sider

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlMed tætninger på begge siderLevetidssmøring, ingen vedligeholdelseFedtsmøring
 
d 35  mm   
DSP 72  mm   
B1 51,3  mm   
B 37,7  mm   
C 19  mm   
C2 22,5  mm   
D1 60,3  mm   
d1 46,8  mm   
d3 max 55  mm   
S 18,8  mm   
W 5  mm   
m 0,59  kg  Vægt
Cr 27500  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 15300  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 800  N  Udmattelseslast, radial
f0 13,8  Beregningsfaktor
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer