Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

DRS40115


Tætningsadapter

til ZARF, ZARF..-L, akseltætningsring integreret

  
Tilføj forespørgsel
Hultegning
 
d1 78  mm   
D 115  mm   
C 27,5  mm   
1)   4 huller, forskudt med 90 grader
b 10  mm   
D1 100  mm   
d 78  mm   
Z 106  mm  4 huller, forskudt med 90 grader
m 0,7  kg  Vægt
  M3x35  Cylinderskrue i henhold til DIN 912
  ZARF40115(-L)-TV  Tilhørende leje i standard eller L-udførelse
    Medfølger separat:
- tætningsflange,
- radial akseltætningsring,
- flangetætning,
- cylinderskruer.
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer