Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

CRB35/110-XL


Spænderingslejer

med gummidæmpering, fastspænding med excentrisk spændering, P-tætninger på begge sider

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerMed tætninger på begge siderLevetidssmøring, ingen vedligeholdelseFedtsmøring
 
d 35  mm   
D 112,3  mm   
B2 44,4  mm   
B1 39  mm   
C 30  mm   
C1 5  mm   
D1 120  mm   
D2 64  mm   
d3 max 55  mm   
S2 15  mm   
    Driftstemperatur fra -20°C til +85°C
m 0,61  kg  Vægt
  80  °  Gummiring: hårdhed, Shore A
Cg 1500  N  Gummiring: Bæreevne
Cr 27500  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 15300  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 800  N  Udmattelseslast, radial
f0 13,8  Beregningsfaktor
  CR72/110  Betegnelse på gummidæmpering
  RAE35-XL-NPP  Lejebetegnelse
  6207  Referencelejer for bestemmelse af den ækvivalente lejebelastning.
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer