Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

CRB30/92-XL


Spænderingslejer

med gummidæmpering, fastspænding med excentrisk spændering, P-tætninger på begge sider

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerMed tætninger på begge siderLevetidssmøring, ingen vedligeholdelseFedtsmøring
 
d 30  mm   
D 93  mm   
B2 40,7  mm   
B1 35,8  mm   
C 28  mm   
C1 5  mm   
D1 98  mm   
D2 56  mm   
d3 max 44  mm   
S2 14  mm   
    Driftstemperatur fra -20°C til +85°C
m 0,41  kg  Vægt
  80  °  Gummiring: hårdhed, Shore A
Cg 1400  N  Gummiring: Bæreevne
Cr 20700  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 11300  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 590  N  Udmattelseslast, radial
f0 13,8  Beregningsfaktor
  CR62/92  Betegnelse på gummidæmpering
  RAE30-XL-NPP  Lejebetegnelse
  6206  Referencelejer for bestemmelse af den ækvivalente lejebelastning.
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer