Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

BSB2562-SU


Aksiale vinkelkontaktkuglelejer

enkeltvirkende, med trykvinkel α = 60°, indsnævrede tolerancer

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
Udformning af huset og akslen (gevindspindel)
Udformning af huset og akslen (gevindspindel)
(4) Gælder kun i monteret tilstand
 
d 25  mm  Tolerance: 0/-0,005
D 62  mm  Tolerance: 0/-0,007
B 15  mm  Tolerance: 0/-0,12
  60  °  Trykvinkel 
a 39,4  mm 
Da 54  mm 
da 38  mm 
r1 min 0,6  mm 
rmin 1  mm 
m 0,24  kg  ≈ vægt
Ca 29000  N  Dynamisk bæretal, aksialt
C0a 64000  N  Statisk bæretal, aksialt
Cua 2900  N  Udmattelsesgrænsebelastning, aksial
nG Fett 6700  1/min  Grænseomdrejningstal for fedtsmøring
nϑ 5400  1/min  Termisk tilladt omdrejningstal
MRL 0,13  Nm  Lejefriktionsmoment
Gælder for enkeltlejer med angivet forspændingskraft.
Leje smurt med fedt.
caL 1001  N/µm  Aksial stivhed
Gælder for sæt med to lejer i O- eller X-anordning.
  2  µm  Planløb
Data for planløbet i gevinddrivlejer er baseret på den roterende inderring.
  ZMA25/45  Anbefalet INA-præcisionsnotmøtrik, radialt spændbar

De anbefalede INA præcisionsnotmøtrikker medfølger ikke og skal bestilles separat.
  AM25  Anbefalet INA-præcisionsnotmøtrik, aksialt spændbar

De anbefalede INA præcisionsnotmøtrikker medfølger ikke og skal bestilles separat.
MA 30  Nm  Tilspændingsmoment

Gælder kun i forbindelse med INA-præcisionsnotmøtrikker.
Overhold henvisninger vedrørende fast-fastlejringer.
  11810  N  Påkrævet notmøtrikkraft, aksial

Den påkrævede aksiale notmøtrikkraft ved anvendelse af andre notmøtrikker skal overholdes.
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer