Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

BE30-XL


Spænderingslejer

cylindrisk yderring, med indstillelig stålring, P-tætninger på begge sider

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlMed tætninger på begge siderLevetidssmøring, ingen vedligeholdelseFedtsmøring
 
d 30  mm   
D 72  mm  Mål D svarer før deling til toleranceklasse PN i henhold til DIN 620-2
A 21  mm   
B 16  mm   
b 1,9  mm  Tolerance: +0,3/0
Not tolerancer i henhold til DIN 616
(til låseringe i henhold til DIN 5417)
C1 14,4  mm  Tolerance: +0,2/0
Not tolerancer i henhold til DIN 616
(til låseringe i henhold til DIN 5417)
D1 68,8  mm  Tolerance: 0/-0,5
Not tolerancer i henhold til DIN 616
(til låseringe i henhold til DIN 5417)
m 0,37  kg  Vægt
Cr 20700  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 11300  N  Statisk bæretal, radialt
f0 13,8  Beregningsfaktor
Cur 590  N  Udmattelseslast, radial
  206-XL-NPP-B  Lejebetegnelse
  6206  Referencelejer for bestemmelse af den ækvivalente lejebelastning.
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer