Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

BE20-XL


Spænderingslejer

cylindrisk yderring, med indstillelig stålring, P-tætninger på begge sider

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerStatiske vinkelfejlMed tætninger på begge siderLevetidssmøring, ingen vedligeholdelseFedtsmøring
 
d 20  mm   
D 55  mm  Mål D svarer før deling til toleranceklasse PN i henhold til DIN 620-2
A 16  mm   
B 14  mm   
b 1,35  mm  Tolerance: +0,3/0
Not tolerancer i henhold til DIN 616
(til låseringe i henhold til DIN 5417)
C1 11,2  mm  Tolerance: +0,2/0
Not tolerancer i henhold til DIN 616
(til låseringe i henhold til DIN 5417)
D1 52,6  mm  Tolerance: 0/-0,5
Not tolerancer i henhold til DIN 616
(til låseringe i henhold til DIN 5417)
m 0,19  kg  Vægt
Cr 13600  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 6600  N  Statisk bæretal, radialt
f0 13,1  Beregningsfaktor
Cur 345  N  Udmattelseslast, radial
  204-XL-NPP-B  Lejebetegnelse
  6204  Referencelejer for bestemmelse af den ækvivalente lejebelastning.
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer