Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

BCH913-P


Nåleslutbøsninger

enkeltvirkende med gummitætning, svær serie, i henhold til ABMA 18.2 - 1982, i tommemål

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningMed tætninger på én sideFedtsmøringSmå dimensioner
 
Fw 9/16  inch   
Fw 14,288  mm   
D 0,813  inch   
D 20,638  mm   
C 0,813  inch   
C 20,638  mm   
m 0,042  lbs  Vægt
m 19  g  Vægt
Cr 3240  lbf  Dynamisk bæretal, radialt
Cr 14400  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 4300  lbf  Statisk bæretal, radialt
C0r 19000  N  Statisk bæretal, radialt
nG 16800  1/min  Grænseomdrejningstal
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer