Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

BCH813-P


Nåleslutbøsninger

enkeltvirkende med gummitætning, svær serie, i henhold til ABMA 18.2 - 1982, i tommemål

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningMed tætninger på én sideFedtsmøringSmå dimensioner
 
Fw 1/2  inch   
Fw 12,7  mm   
D 0,75  inch   
D 19,05  mm   
C 0,813  inch   
C 20,638  mm   
m 0,037  lbs  Vægt
m 17  g  Vægt
Cr 2830  lbf  Dynamisk bæretal, radialt
Cr 12600  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 3530  lbf  Statisk bæretal, radialt
C0r 15700  N  Statisk bæretal, radialt
nG 18600  1/min  Grænseomdrejningstal
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer