Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

BCH79-P


Nåleslutbøsninger

enkeltvirkende med gummitætning, svær serie, i henhold til ABMA 18.2 - 1982, i tommemål

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningMed tætninger på én sideFedtsmøringSmå dimensioner
 
Fw 3/8  inch   
Fw 11,112  mm   
D 0,688  inch   
D 17,462  mm   
C 0,563  inch   
C 14,288  mm   
m 0,02  lbs  Vægt
m 9  g  Vægt
Cr 1780  lbf  Dynamisk bæretal, radialt
Cr 7900  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 1840  lbf  Statisk bæretal, radialt
C0r 8200  N  Statisk bæretal, radialt
nG 20700  1/min  Grænseomdrejningstal
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer