Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

BCH2212-P


Nåleslutbøsninger

enkeltvirkende med gummitætning, svær serie, i henhold til ABMA 18.2 - 1982, i tommemål

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningMed tætninger på én sideFedtsmøringSmå dimensioner
 
Fw 1 3/8  inch   
Fw 34,925  mm   
D 1,75  inch   
D 44,45  mm   
C 0,75  inch   
C 19,05  mm   
m 0,099  lbs  Vægt
m 45  g  Vægt
Cr 5600  lbf  Dynamisk bæretal, radialt
Cr 25000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 9100  lbf  Statisk bæretal, radialt
C0r 40500  N  Statisk bæretal, radialt
nG 6000  1/min  Grænseomdrejningstal
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer