Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

BCH1614-P


Nåleslutbøsninger

enkeltvirkende med gummitætning, svær serie, i henhold til ABMA 18.2 - 1982, i tommemål

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningMed tætninger på én sideFedtsmøringSmå dimensioner
 
Fw 1  inch   
Fw 25,4  mm   
D 1,313  inch   
D 33,338  mm   
C 0,875  inch   
C 22,225  mm   
m 0,086  lbs  Vægt
m 39  g  Vægt
Cr 4500  lbf  Dynamisk bæretal, radialt
Cr 20000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 6400  lbf  Statisk bæretal, radialt
C0r 28500  N  Statisk bæretal, radialt
nG 9800  1/min  Grænseomdrejningstal
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer