Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

BCH06604-P


Nåleslutbøsninger

enkeltvirkende med gummitætning, svær serie, i henhold til ABMA 18.2 - 1982, i tommemål

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningMed tætninger på én sideFedtsmøringSmå dimensioner
 
Fw 2/3  inch   
Fw 17,015  mm   
D 0,938  inch   
D 23,813  mm   
C 0,688  inch   
C 17,48  mm   
m 0,037  lbs  Vægt
m 17  g  Vægt
Cr 1660  lbf  Dynamisk bæretal, radialt
Cr 7400  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 1800  lbf  Statisk bæretal, radialt
C0r 8000  N  Statisk bæretal, radialt
nG 11000  1/min  Grænseomdrejningstal
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer