Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

7007-B-XL-2RS-TVP


Vinkelkontaktkuglelejer

trykvinkel α = 40°, to gummitætninger

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningMed tætninger på begge siderLevetidssmøring, ingen vedligeholdelseFedtsmøring
 
d 35  mm   
D 62  mm   
B 14  mm   
a 27  mm   
D1 53,4  mm   
D2 54  mm   
D3 58,9  mm   
Da max 57,4  mm   
Db max 58,8  mm   
d2 43,6  mm   
da min 39,6  mm   
r1 min 0,6  mm   
ra max 1  mm   
ra1 max 0,6  mm   
rmin 1  mm   
α 40  °  Trykvinkel 
m 0,14  kg  Vægt
Cr 24300  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 17200  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 1200  N  Udmattelseslast, radial
nG 6000  1/min  Grænseomdrejningstal
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer