Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

7005-B-XL-2RS-TVP


Vinkelkontaktkuglelejer

trykvinkel α = 40°, to gummitætninger

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningMed tætninger på begge siderLevetidssmøring, ingen vedligeholdelseFedtsmøring
 
d 25  mm   
D 47  mm   
B 12  mm   
a 21  mm   
D1 39,8  mm   
D2 40,5  mm   
D3 44,8  mm   
Da max 43,8  mm   
Db max 45  mm   
d2 31,5  mm   
da min 28,2  mm   
r1 min 0,3  mm   
ra max 0,6  mm   
ra1 max 0,3  mm   
rmin 0,6  mm   
α 40  °  Trykvinkel 
m 0,071  kg  Vægt
Cr 16000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 9900  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 690  N  Udmattelseslast, radial
nG 7900  1/min  Grænseomdrejningstal
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer