Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

7072-B-MP


Vinkelkontaktkuglelejer

trykvinkel α = 40°

  
Har du også tænkt på monteringen? Her finder du yderligere oplysninger om den valgte type montering. Ellers er du velkommen til at kontakte en af vores tekniske afdelinger for at få yderligere support.
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d 360  mm   
D 540  mm   
B 82  mm   
a 171  mm   
D1 470,5  mm   
Da max 522  mm   
Db max 531,2  mm   
d1 433,7  mm   
da min 378  mm   
r1 min 2  mm   
ra max 4  mm   
ra1 max 2  mm   
rmin 5  mm   
α 40  °  Trykvinkel 
m 61,6  kg  Vægt
Cr 475000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 930000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 22800  N  Udmattelseslast, radial
nG 1730  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 1150  1/min  Referenceomdrejningstal
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer