Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

7048-B-MP


Vinkelkontaktkuglelejer

trykvinkel α = 40°

  
Har du også tænkt på monteringen? Her finder du yderligere oplysninger om den valgte type montering. Ellers er du velkommen til at kontakte en af vores tekniske afdelinger for at få yderligere support.
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d 240  mm   
D 360  mm   
B 56  mm   
a 154  mm   
D1 313,8  mm   
Da max 347,6  mm   
Db max 354  mm   
d1 289,1  mm   
da min 252,4  mm   
r1 min 1,1  mm   
ra max 2,5  mm   
ra1 max 1  mm   
rmin 3  mm   
α 40  °  Trykvinkel 
m 18,6  kg  Vægt
Cr 265000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 415000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 12500  N  Udmattelseslast, radial
nG 2700  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 1890  1/min  Referenceomdrejningstal
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer