Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

7044-B-MP


Vinkelkontaktkuglelejer

trykvinkel α = 40°

  
Har du også tænkt på monteringen? Her finder du yderligere oplysninger om den valgte type montering. Ellers er du velkommen til at kontakte en af vores tekniske afdelinger for at få yderligere support.
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningUden tætningerFedtsmøringOliesmøring
 
d 220  mm   
D 340  mm   
B 56  mm   
a 145  mm   
D1 293,8  mm   
Da max 327,6  mm   
Db max 334  mm   
d1 269  mm   
da min 232,4  mm   
r1 min 1,1  mm   
ra max 2,5  mm   
ra1 max 1  mm   
rmin 3  mm   
α 40  °  Trykvinkel 
m 17,2  kg  Vægt
Cr 260000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 380000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 11900  N  Udmattelseslast, radial
nG 2850  1/min  Grænseomdrejningstal
nϑr 2080  1/min  Referenceomdrejningstal
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer