Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

6312-C-2HRS


Sporkuglelejer

ændret indvendig konstruktion (Generation C), hovedmål i henhold til DIN 625-1, to gummitætninger

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerMed tætninger på begge siderLevetidssmøring, ingen vedligeholdelseFedtsmøring
indbygningsmål
 
d 60  mm 
D 130  mm 
B 31  mm 
D2 112,1  mm 
Da max 118  mm 
d2 79,6  mm 
da min 72  mm 
ra max 2,1  mm 
rmin 2,1  mm 
m 1,75  kg  Vægt
Cr 89000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 52000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 3600  N  Udmattelseslast, radial
nG 4800  1/min  Grænseomdrejningstal
f0 13,2  Beregningsfaktor
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer