Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

6311-C-2HRS


Sporkuglelejer

ændret indvendig konstruktion (Generation C), hovedmål i henhold til DIN 625-1, to gummitætninger

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerMed tætninger på begge siderLevetidssmøring, ingen vedligeholdelseFedtsmøring
indbygningsmål
 
d 55  mm 
D 120  mm 
B 29  mm 
D2 105,3  mm 
Da max 109  mm 
d2 72,5  mm 
da min 66  mm 
ra max 2  mm 
rmin 2  mm 
m 1,37  kg  Vægt
Cr 83000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 47500  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 3300  N  Udmattelseslast, radial
nG 5300  1/min  Grænseomdrejningstal
f0 12,9  Beregningsfaktor
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer