Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

6310-C-2HRS


Sporkuglelejer

ændret indvendig konstruktion (Generation C), hovedmål i henhold til DIN 625-1, to gummitætninger

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerMed tætninger på begge siderLevetidssmøring, ingen vedligeholdelseFedtsmøring
 
d 50  mm 
D 110  mm 
B 27  mm 
D2 95,2  mm 
Da max 99  mm 
d2 66,7  mm 
da min 61  mm 
ra max 2  mm 
rmin 2  mm 
m 1,12  kg  Vægt
Cr 68000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 38000  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 2650  N  Udmattelseslast, radial
nG 5800  1/min  Grænseomdrejningstal
f0 13,1  Beregningsfaktor
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer