Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

6307-C-2HRS


Sporkuglelejer

ændret indvendig konstruktion (Generation C), hovedmål i henhold til DIN 625-1, to gummitætninger

  
Tilføj forespørgsel
Radial belastningAksial belastning i en retningAksial belastning i to retningerMed tætninger på begge siderLevetidssmøring, ingen vedligeholdelseFedtsmøring
 
d 35  mm 
D 80  mm 
B 21  mm 
D2 69,8  mm 
Da max 71  mm 
d2 46  mm 
da min 44  mm 
ra max 1,5  mm 
rmin 1,5  mm 
m 0,449  kg  Vægt
Cr 37000  N  Dynamisk bæretal, radialt
C0r 19100  N  Statisk bæretal, radialt
Cur 1330  N  Udmattelseslast, radial
nG 8300  1/min  Grænseomdrejningstal
f0 13,1  Beregningsfaktor
Schaeffler anvender cookies for at sikre optimal brugervenlighed. Ved fortsat brug af websitet accepterer du brugen af cookies.  Yderligere informationer